ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

10mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)

10mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製) EA819AH-3
通常単価(税別)
920円
税込単価
1,012円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3mm・線径…0.1mm・最大回転数…10000rpm・直径…10mm・高さ…10...

詳細を確認

型番:

EA819AH-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA819AH-3の仕様・寸法情報

線径
0.1mm
直径
10mm
全長
54mm
材質
スチール
軸径
3mm
最大回転数
10000rpm
高さ
10mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819AH-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
920円
( 1,012円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・線径…0.1mm
・最大回転数…10000rpm
・直径…10mm
・高さ…10mm
・材質…スチール
・JAN:4518340884557

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)の型番EA819AH-3のページです。 型番EA819AH-3に関する仕様情報を記載しております。
10mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)
6mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)
8mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)
10mm/3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(真鍮製)
6mm/3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
6mm/3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(真鍮製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格920円810円920円920円875円810円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
線径0.1mm0.1mm0.1mm0.1mm0.1mm0.08mm
直径10mm6mm8mm10mm6mm6mm
全長54mm46mm55mm56mm46mm46mm
材質スチールスチールスチール真鍮ステンレス真鍮
軸径3mm3mm3mm3mm3mm3mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました