ツール用品技術窓口

確定しました

#180 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール

#180 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール EA819AE-23G
通常単価(税別)
1,221
税込単価
1,343
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6mm・最大回転数…12600rpm・用途…鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨...

詳細を確認

型番:

EA819AE-23G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AE-23Gの仕様・寸法情報

研磨砥粒
アルミ酸化物
直径
60mm
用途
鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。
重量
約113g
軸径
6mm
入数
1本入り
最大回転数
12600rpm
粒度
#180
高さ
50mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819AE-23G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,221
( 1,343 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6mm
・最大回転数…12600rpm
・用途…鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。
・研磨砥粒…アルミ酸化物
・入数…1本入り
・直径…60mm
・高さ…50mm
・粒度…#180
・重量…約113g
・JAN:4518340090958

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#180 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイールの型番EA819AE-23Gのページです。 型番EA819AE-23Gに関する仕様情報を記載しております。
#180 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#180 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール
#240 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール
# 40 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール
#240 40x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
#180 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
#180 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2211,2211,221934980934
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
研磨砥粒アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物
直径60mm60mm60mm40mm60mm50mm
用途鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。
重量約113g約117g約128g39g--
軸径6mm6mm6mm6mm6mm6mm