ツール用品技術窓口

確定しました

#120 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール

#120 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール EA819AE-23E
通常単価(税別)
1,221
税込単価
1,343
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6mm・最大回転数…12600rpm・用途…鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨...

詳細を確認

型番:

EA819AE-23E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AE-23Eの仕様・寸法情報

研磨砥粒
アルミ酸化物
直径
60mm
総重量
約115g
用途
鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。
軸径
6mm
入数
1本入り
最大回転数
12600rpm
粒度
#40
高さ
50mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819AE-23E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,221
( 1,343 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6mm
・最大回転数…12600rpm
・用途…鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。
・研磨砥粒…アルミ酸化物
・直径…60mm
・高さ…50mm
・粒度…#40
・総重量…約115g
・入数…1本入り
・JAN:4518340090934

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#120 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイールの型番EA819AE-23Eのページです。 型番EA819AE-23Eに関する仕様情報を記載しております。
#120 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#120 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール
# 60 40x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
# 80 40x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
# 40 40x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
#120 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
#120 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,221934934934980906
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
研磨砥粒アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物
直径60mm40mm40mm40mm60mm60mm
総重量約115g42g42g43g--
用途鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。
軸径6mm6mm6mm6mm6mm6mm