ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

#120 25x10mm/6.0mm軸 フラップホイール

#120 25x10mm/6.0mm軸 フラップホイール EA819AE-1E
通常単価(税別)
723
税込単価
795
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6mm・直径…25mm・高さ…10mm・最大回転数…30000rpm・用途…鉄から...

詳細を確認

型番:

EA819AE-1E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AE-1Eの仕様・寸法情報

研磨砥粒
アルミ酸化物
直径
25mm
用途
鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。
軸径
6mm
入数
1本入り
最大回転数
30000rpm
粒度
#120
高さ
10mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819AE-1E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
723
( 795 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6mm
・直径…25mm
・高さ…10mm
・最大回転数…30000rpm
・用途…鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。
・研磨砥粒…アルミ酸化物
・粒度…#120
・入数…1本入り
・JAN:4518340083004

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#120 25x10mm/6.0mm軸 フラップホイールの型番EA819AE-1Eのページです。 型番EA819AE-1Eに関する仕様情報を記載しております。
#120 25x10mm/6.0mm軸 フラップホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#120 25x10mm/6.0mm軸 フラップホイール
#120 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
#120 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
#120 30x10mm/6.0mm軸 フラップホイール
# 80 25x10mm/6.0mm軸 フラップホイール
#180 25x10mm/6.0mm軸 フラップホイール
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格723934980748723723
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
研磨砥粒アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物
直径25mm50mm60mm30mm25mm25mm
用途鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。
軸径6mm6mm6mm6mm6mm6mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り