ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

#120 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイール

#120 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイール EA819AE-18E
通常単価(税別)
906
税込単価
997
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6mm・最大回転数…12600rpm・用途…鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨...

詳細を確認

型番:

EA819AE-18E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AE-18Eの仕様・寸法情報

研磨砥粒
アルミ酸化物
直径
60mm
用途
鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。
軸径
6mm
入数
1本入り
最大回転数
12600rpm
粒度
#120
高さ
15mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819AE-18E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
906
( 997 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6mm
・最大回転数…12600rpm
・用途…鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。
・研磨砥粒…アルミ酸化物
・入数…1本入り
・直径…60mm
・高さ…15mm
・粒度…#120
・JAN:4518340088306

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#120 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイールの型番EA819AE-18Eのページです。 型番EA819AE-18Eに関する仕様情報を記載しております。
#120 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#120 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
#120 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
# 60 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
#120 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール
#120 60x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
# 60 50x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9069809061,2211,013843
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
研磨砥粒アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物
直径60mm60mm60mm60mm60mm50mm
用途鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。
軸径6mm6mm6mm6mm6mm6mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました