ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

#320 30x15mm/3mm軸 フラップホイール

#320 30x15mm/3mm軸 フラップホイール EA819AD-32J
通常単価(税別)
768
税込単価
845
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3mm・直径…30mm・最大回転数…25000rpm・軸長…38mm・入数…1本入...

詳細を確認

型番:

EA819AD-32J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AD-32Jの仕様・寸法情報

砥粒
アルミ酸化物
直径
30mm
軸径
3mm
入数
1本入り
軸長
38mm
最大回転数
25000rpm
粒度
#320
高さ
15mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819AD-32J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
768
( 845 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・直径…30mm
・最大回転数…25000rpm
・軸長…38mm
・入数…1本入り
・高さ…15mm
・砥粒…アルミ酸化物
・粒度…#320
・JAN:4518340082977

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#320 30x15mm/3mm軸 フラップホイールの型番EA819AD-32Jのページです。 型番EA819AD-32Jに関する仕様情報を記載しております。
#320 30x15mm/3mm軸 フラップホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#320 30x15mm/3mm軸 フラップホイール
#120 30x15mm/3mm軸 フラップホイール
# 60 30x15mm/3mm軸 フラップホイール
# 80 30x15mm/3mm軸 フラップホイール
#180 30x15mm/3mm軸 フラップホイール
# 40 30x15mm/3mm軸 フラップホイール
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格768768768768768768
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
砥粒アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物
直径30mm30mm30mm30mm30mm30mm
軸径3mm3mm3mm3mm3mm3mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
軸長38mm38mm38mm38mm38mm38mm