ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

# 80 30x 5mm/3mm軸 フラップホイール

# 80 30x 5mm/3mm軸 フラップホイール EA819AD-30C
通常単価(税別)
785
税込単価
864
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3mm・直径…30mm・高さ…5mm・最大回転数…25000rpm・軸長…38mm...

詳細を確認

型番:

EA819AD-30C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AD-30Cの仕様・寸法情報

砥粒
アルミ酸化物
直径
30mm
軸径
3mm
軸長
38mm
最大回転数
25000rpm
粒度
#80
高さ
5mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819AD-30C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
785
( 864 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・直径…30mm
・高さ…5mm
・最大回転数…25000rpm
・軸長…38mm
・砥粒…アルミ酸化物
・粒度…#80
・JAN:4518340080959

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

# 80 30x 5mm/3mm軸 フラップホイールの型番EA819AD-30Cのページです。 型番EA819AD-30Cに関する仕様情報を記載しております。
# 80 30x 5mm/3mm軸 フラップホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
# 80 30x 5mm/3mm軸 フラップホイール
# 80 30x10mm/3mm軸 フラップホイール
# 80 30x15mm/3mm軸 フラップホイール
#120 30x 5mm/3mm軸 フラップホイール
#180 30x 5mm/3mm軸 フラップホイール
#120 30x10mm/3mm軸 フラップホイール
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格785748768785785748
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
砥粒アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物
直径30mm30mm30mm30mm30mm30mm
軸径3mm3mm3mm3mm3mm3mm
軸長38mm38mm38mm38mm38mm38mm
最大回転数25000rpm25000rpm25000rpm25000rpm25000rpm25000rpm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました