ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

#180 10x10mm/3mm軸 フラップホイール

#180 10x10mm/3mm軸 フラップホイール EA819AD-10G
通常単価(税別)
947
税込単価
1,042
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3mm・最大回転数…40000rpm・軸長…38mm・入数…1本入り・直径…10m...

詳細を確認

型番:

EA819AD-10G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AD-10Gの仕様・寸法情報

砥粒
アルミ酸化物
直径
10mm
軸径
3mm
入数
1本入り
軸長
38mm
最大回転数
40000rpm
粒度
#180
高さ
10mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819AD-10G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
947
( 1,042 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・最大回転数…40000rpm
・軸長…38mm
・入数…1本入り
・直径…10mm
・高さ…10mm
・砥粒…アルミ酸化物
・粒度…#180
・JAN:4518340080614

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#180 10x10mm/3mm軸 フラップホイールの型番EA819AD-10Gのページです。 型番EA819AD-10Gに関する仕様情報を記載しております。
#180 10x10mm/3mm軸 フラップホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#180 10x10mm/3mm軸 フラップホイール
#180 30x10mm/3mm軸 フラップホイール
#120 10x10mm/3mm軸 フラップホイール
# 80 10x10mm/3mm軸 フラップホイール
#180 30x15mm/3mm軸 フラップホイール
#120 30x10mm/3mm軸 フラップホイール
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格947748947947768748
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
砥粒アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物アルミ酸化物
直径10mm30mm10mm10mm30mm30mm
軸径3mm3mm3mm3mm3mm3mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
軸長38mm38mm38mm38mm38mm38mm