ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

10本組 砥石セット(3mm軸)

10本組 砥石セット(3mm軸) EA819-90
通常単価(税別)
3,532円
税込単価
3,885円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・<セット内容>…10本組セット直径×高さ×全長(粒度)6×15×45mm(#120)6×...

詳細を確認

型番:

EA819-90
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA819-90の仕様・寸法情報

ケースサイズ
70×100×20mm
セット総重量
122g
用途
金型のメンテナンス。アルミ、ステンレスの研削、研磨。貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
軸径
3mm
最大回転数
30000rpm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,532円
( 3,885円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…10本組セット
直径×高さ×全長(粒度)
6×15×45mm(#120)
6×15×45mm(#180)
6×15×45mm(#320)
6×15×45mm(#600)
6×15×45mm(#1000)
8×20×50mm(#120)
8×20×50mm(#180)
8×20×50mm(#320)
8×20×50mm(#600)
8×20×50mm(#1000)
×各1本プラスチックケース入り
・軸径…3mm
・最大回転数…30000rpm
・用途…金型のメンテナンス。アルミ、ステンレスの研削、研磨。貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
・ケースサイズ…70×100×20mm
・セット総重量…122g
・JAN:4548745385731

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10本組 砥石セット(3mm軸)の型番EA819-90のページです。 型番EA819-90に関する仕様情報を記載しております。
10本組 砥石セット(3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10本組 砥石セット(3mm軸)
8本組 砥石セット(3mm軸)
10本組 砥石セット(3mm軸)
6本組 砥石セット(3mm軸)
5本組 砥石セット(3mm軸)
5本組 砥石セット(3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,532円2,818円2,842円1,577円2,228円2,055円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ケースサイズ70×100×20mm70×100×20mm110×70×21mm110×70×21mm110×70×21mm110×70×21mm
セット総重量122g133g----
用途金型のメンテナンス。アルミ、ステンレスの研削、研磨。貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス。アルミ、ステンレスの研削、研磨。貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適----
軸径3mm3mm3mm3mm3mm3mm
最大回転数30000rpm30000rpm36000rpm36000rpm36000rpm36000rpm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました