ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

6本組 砥石セット(3mm軸)

6本組 砥石セット(3mm軸) EA819-70
通常単価(税別)
1,577
税込単価
1,735
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・<セット内容>…6本組セット形状:直径×高さ(粒度)台形:7×10mm(#80)ストレー...

詳細を確認

型番:

EA819-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819-70の仕様・寸法情報

ケースサイズ
110×70×21mm
適合材質
合金鋼、工具鋼の焼入品の仕上げ
軸径
3mm
最大回転数
36000rpm

型番リスト

表示件数
型番
EA819-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,577
( 1,735 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…6本組セット
形状:直径×高さ(粒度)
台形:7×10mm(#80)
ストレート:6×13mm(#80)
球形:直径6mm(#80)
×各2本、プラスチックケース入り
・適合材質…合金鋼、工具鋼の焼入品の仕上げ
・軸径…3mm
・最大回転数…36000rpm
・ケースサイズ…110×70×21mm
・JAN:4548745189353

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6本組 砥石セット(3mm軸)の型番EA819-70のページです。 型番EA819-70に関する仕様情報を記載しております。
6本組 砥石セット(3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6本組 砥石セット(3mm軸)
10本組 砥石セット(3mm軸)
5本組 砥石セット(3mm軸)
5本組 砥石セット(3mm軸)
10本組 砥石セット(3mm軸)
8本組 砥石セット(3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,5772,8422,2282,0553,5322,818
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ケースサイズ110×70×21mm110×70×21mm110×70×21mm110×70×21mm70×100×20mm70×100×20mm
適合材質合金鋼、工具鋼の焼入品の仕上げ合金鋼、工具鋼、炭素鋼合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼合金鋼、工具鋼、炭素鋼--
軸径3mm3mm3mm3mm3mm3mm
最大回転数36000rpm36000rpm36000rpm36000rpm30000rpm30000rpm