ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

5本組 砥石セット(3mm軸)

5本組 砥石セット(3mm軸) EA819-60
通常単価(税別)
2,228
税込単価
2,451
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・<セット内容>…5本組セット形状:直径×高さ(粒度)ストレート(細):3×13mm(#8...

詳細を確認

型番:

EA819-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819-60の仕様・寸法情報

ケースサイズ
110×70×21mm
適合材質
合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼
軸径
3mm
最大回転数
36000rpm

型番リスト

表示件数
型番
EA819-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,228
( 2,451 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…5本組セット
形状:直径×高さ(粒度)
ストレート(細):3×13mm(#80)
ストレート(太):13×13mm(#60)
砲弾形:13×19mm(#80)
三角:13×16mm(#80)
傘形:13×25mm(#60)
×各1本、プラスチックケース入り
・適合材質…合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼
・軸径…3mm
・最大回転数…36000rpm
・ケースサイズ…110×70×21mm
・JAN:4548745189346

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5本組 砥石セット(3mm軸)の型番EA819-60のページです。 型番EA819-60に関する仕様情報を記載しております。
5本組 砥石セット(3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5本組 砥石セット(3mm軸)
5本組 砥石セット(3mm軸)
6本組 砥石セット(3mm軸)
10本組 砥石セット(3mm軸)
10本組 砥石セット(3mm軸)
8本組 砥石セット(3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,2282,0551,5772,8423,5322,818
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ケースサイズ110×70×21mm110×70×21mm110×70×21mm110×70×21mm70×100×20mm70×100×20mm
適合材質合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼合金鋼、工具鋼、炭素鋼合金鋼、工具鋼の焼入品の仕上げ合金鋼、工具鋼、炭素鋼--
軸径3mm3mm3mm3mm3mm3mm
最大回転数36000rpm36000rpm36000rpm36000rpm30000rpm30000rpm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました