ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

10本組 砥石セット(3mm軸)

10本組 砥石セット(3mm軸) EA819-30
通常単価(税別)
2,842
税込単価
3,126
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・<セット内容>…10本組セット粒度:#60×6本粒度:#80×4本プラスチックケース入り...

詳細を確認

型番:

EA819-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819-30の仕様・寸法情報

ケースサイズ
110×70×21mm
サイズ
(直径×高さ)#60:5×10mm、5×13mm、6×10mm、6×13mm、8×10mm、8×13mm#80:3×10mm、3×13mm、4×10mm、4×13mm
総重量
72g
適合材質
合金鋼、工具鋼、炭素鋼
形状
筒型
軸径
3mm
最大回転数
36000rpm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,842
( 3,126 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…10本組セット
粒度:#60×6本
粒度:#80×4本
プラスチックケース入り
・適合材質…合金鋼、工具鋼、炭素鋼
・最大回転数…36000rpm
・軸径…3mm
・形状…筒型
・サイズ…(直径×高さ)
#60:5×10mm、5×13mm、6×10mm、6×13mm、8×10mm、8×13mm
#80:3×10mm、3×13mm、4×10mm、4×13mm
・総重量…72g
・ケースサイズ…110×70×21mm
・JAN:4548745189155

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10本組 砥石セット(3mm軸)の型番EA819-30のページです。 型番EA819-30に関する仕様情報を記載しております。
10本組 砥石セット(3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10本組 砥石セット(3mm軸)
6本組 砥石セット(3mm軸)
5本組 砥石セット(3mm軸)
5本組 砥石セット(3mm軸)
5本組/3mm軸[TiAlNコート]超硬バーセット EA819XV-6
5本組/3mm軸 [TiAlNコート]超硬バーセット EA819XV-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,8421,5772,2282,05517,04810,068
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
ケースサイズ110×70×21mm110×70×21mm110×70×21mm110×70×21mm69×33×75(H)mm69×33×75(H)mm
サイズ(直径×高さ)#60:5×10mm、5×13mm、6×10mm、6×13mm、8×10mm、8×13mm#80:3×10mm、3×13mm、4×10mm、4×13mm---(刃径×刃長×全長):3×13×45mm(5種類)\(刃径×刃長×全長):3×13×38mm(2種類)3×11×39mm3×13×38mm3×2.7×38mm
総重量72g-----
適合材質合金鋼、工具鋼、炭素鋼合金鋼、工具鋼の焼入品の仕上げ合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼合金鋼、工具鋼、炭素鋼--
形状筒型-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました