ツール用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
クレトイシ
WA砥石
クレトイシ
通常価格(税別):2,324円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
通常価格(税別):675円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)【1~5個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,329円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):883円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:在庫品1日目

【商品仕様】
・直径…5mm
・直径…5mm
・高さ…15mm
・全長…46mm
・最大回転数…30000rpm
・用途…金型のメンテナンス。アルミ、ステンレスの研削、研磨。貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
・特長…滴型形状で細かな作業が可能
・粒度…#600
・重量…3g
・JAN:4548745385700
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

淀川電機製作所
ベルトグラインダー
0通常価格(税別):144,293円~

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):7,522円

八光電機
シリコンラバーヒーター SBH
5通常価格(税別):7,598円~

白光
工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプション
5通常価格(税別):795円~

石崎電機製作所
溶接塩ビ棒溶接塩ビ棒
3通常価格(税別):690円~

白光
工業用ドライヤー FV-300
4.8通常価格(税別):5,379円

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):23,415円~

エクセン
UP110A プラスチックボールバイブレータ
0通常価格(税別):29,992円