ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

5x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)

5x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸) EA819-21
通常単価(税別)
586
税込単価
645
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3mm・直径…5mm・高さ…15mm・全長…46mm・最大回転数…30000rpm...

詳細を確認

型番:

EA819-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819-21の仕様・寸法情報

直径
5mm
用途
金型のメンテナンス。アルミ、ステンレスの研削、研磨。貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
全長
46mm
特長
滴型形状で細かな作業が可能
重量
3g
軸径
3mm
最大回転数
30000rpm
粒度
#120
高さ
15mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586
( 645 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・直径…5mm
・高さ…15mm
・全長…46mm
・最大回転数…30000rpm
・用途…金型のメンテナンス。アルミ、ステンレスの研削、研磨。貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
・特長…滴型形状で細かな作業が可能
・粒度…#120
・重量…3g
・JAN:4548745385670

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)の型番EA819-21のページです。 型番EA819-21に関する仕様情報を記載しております。
5x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)
5x15mm 軸付砥石(#180/3mm軸)
5x15mm 軸付砥石(#600/3mm軸)
5x15mm 軸付砥石(#1000/3mm軸)
6x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)
4x13mm 軸付砥石(#120/3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格586586615615558558
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
直径5mm5mm5mm5mm6mm4mm
用途金型のメンテナンス。アルミ、ステンレスの研削、研磨。貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス。アルミ、ステンレスの研削、研磨。貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス。アルミ、ステンレスの研削、研磨。貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス。アルミ、ステンレスの研削、研磨。貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
全長46mm46mm46mm46mm45mm45mm
特長滴型形状で細かな作業が可能滴型形状で細かな作業が可能滴型形状で細かな作業が可能滴型形状で細かな作業が可能--
重量3g3g3g3g3g2g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました