ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

10x20mm 軸付ゴム砥石(#220/3mm軸)

10x20mm 軸付ゴム砥石(#220/3mm軸) EA819-158
通常単価(税別)
586
税込単価
645
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3.0mm・最大回転数…30,000rpm・金型のメンテナンス、一般鋼材、アルミ、...

詳細を確認

型番:

EA819-158
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819-158の仕様・寸法情報

砥石カラー
黄土
直径
10mm
全長
50mm
軸径
3.0mm
最大回転数
30,000rpm
粒度
#220
高さ
20mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819-158
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586
( 645 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3.0mm
・最大回転数…30,000rpm
・金型のメンテナンス、一般鋼材、アルミ、銅の研磨作業に最適
・直径…10mm
・高さ…20mm
・全長…50mm
・粒度…#220
・砥石カラー…黄土
・JAN:4518340527447

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10x20mm 軸付ゴム砥石(#220/3mm軸)の型番EA819-158のページです。 型番EA819-158に関する仕様情報を記載しております。
10x20mm 軸付ゴム砥石(#220/3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10x20mm 軸付ゴム砥石(#220/3mm軸)
8x20mm 軸付ゴム砥石(#220/3mm軸)
6x15mm 軸付ゴム砥石(#220/3mm軸)
10x20mm 軸付ゴム砥石(#120/3mm軸)
10x20mm 軸付ゴム砥石(# 80/3mm軸)
8x20mm 軸付ゴム砥石(# 80/3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格586586558586586586
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
砥石カラー黄土黄土黄土
直径10mm8mm6mm10mm10mm8mm
全長50mm50mm45mm50mm50mm50mm
軸径3.0mm3.0mm3.0mm3.0mm3.0mm3.0mm
最大回転数30,000rpm30,000rpm30,000rpm30,000rpm30,000rpm30,000rpm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました