ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

8x20mm 軸付砥石(#320/3mm軸)

8x20mm 軸付砥石(#320/3mm軸) EA819-113
通常単価(税別)
558
税込単価
614
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3mm・最大回転数…30000rpm・用途…金型のメンテナンス、アルミ、ステンレス...

詳細を確認

型番:

EA819-113
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819-113の仕様・寸法情報

直径
8mm
用途
金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
全長
50mm
重量
5g
軸径
3mm
入数
1本入り
最大回転数
30000rpm
粒度
#320
高さ
20mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819-113
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
558
( 614 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・最大回転数…30000rpm
・用途…金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
・直径…8mm
・高さ…20mm
・全長…50mm
・粒度…#320
・重量…5g
・入数…1本入り
・JAN:4548745385878

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8x20mm 軸付砥石(#320/3mm軸)の型番EA819-113のページです。 型番EA819-113に関する仕様情報を記載しております。
8x20mm 軸付砥石(#320/3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8x20mm 軸付砥石(#320/3mm軸)
10x20mm 軸付砥石(#320/3mm軸)
8x20mm 軸付砥石(#120/3mm軸)
6x15mm 軸付砥石(#320/3mm軸)
8x20mm 軸付砥石(#600/3mm軸)
8x20mm 軸付砥石(#1000/3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格558615615615558615
通常出荷日3日目2日目3日目3日目3日目3日目
直径8mm10mm8mm6mm8mm8mm
用途金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
全長50mm50mm50mm45mm50mm50mm
重量5g6g5g3g5g5g
軸径3mm3mm3mm3mm3mm3mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました