ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

4x13mm 軸付砥石(#1000/3mm軸)

4x13mm 軸付砥石(#1000/3mm軸) EA819-105
通常単価(税別)
615
税込単価
677
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3mm・最大回転数…30000rpm・用途…金型のメンテナンス、アルミ、ステンレス...

詳細を確認

型番:

EA819-105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819-105の仕様・寸法情報

直径
4mm
用途
金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
全長
45mm
重量
2g
軸径
3mm
入数
1本入り
最大回転数
30000rpm
粒度
#1000
高さ
13mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819-105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
615
( 677 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・最大回転数…30000rpm
・用途…金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
・直径…4mm
・高さ…13mm
・全長…45mm
・粒度…#1000
・重量…2g
・入数…1本入り
・JAN:4548745385793

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4x13mm 軸付砥石(#1000/3mm軸)の型番EA819-105のページです。 型番EA819-105に関する仕様情報を記載しております。
4x13mm 軸付砥石(#1000/3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4x13mm 軸付砥石(#1000/3mm軸)
6x15mm 軸付砥石(#1000/3mm軸)
10x20mm 軸付砥石(#1000/3mm軸)
8x20mm 軸付砥石(#1000/3mm軸)
4x13mm 軸付砥石(#120/3mm軸)
4x13mm 軸付砥石(#180/3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格615641641615558558
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
直径4mm6mm10mm8mm4mm4mm
用途金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
全長45mm45mm50mm50mm45mm45mm
重量2g3g6g5g2g2g
軸径3mm3mm3mm3mm3mm3mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました