ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

4x13mm 軸付砥石(#320/3mm軸)

4x13mm 軸付砥石(#320/3mm軸) EA819-103
通常単価(税別)
586
税込単価
645
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3mm・最大回転数…30000rpm・用途…金型のメンテナンス、アルミ、ステンレス...

詳細を確認

型番:

EA819-103
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819-103の仕様・寸法情報

直径
4mm
用途
金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
全長
45mm
重量
2g
軸径
3mm
入数
1本入り
最大回転数
30000rpm
粒度
#320
高さ
13mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819-103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586
( 645 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・最大回転数…30000rpm
・用途…金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
・直径…4mm
・高さ…13mm
・全長…45mm
・粒度…#320
・重量…2g
・入数…1本入り
・JAN:4548745385779

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4x13mm 軸付砥石(#320/3mm軸)の型番EA819-103のページです。 型番EA819-103に関する仕様情報を記載しております。
4x13mm 軸付砥石(#320/3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4x13mm 軸付砥石(#320/3mm軸)
6x15mm 軸付砥石(#320/3mm軸)
4x13mm 軸付砥石(#120/3mm軸)
4x13mm 軸付砥石(#180/3mm軸)
10x20mm 軸付砥石(#320/3mm軸)
8x20mm 軸付砥石(#320/3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格586615558558615558
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
直径4mm6mm4mm4mm10mm8mm
用途金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
全長45mm45mm45mm45mm50mm50mm
重量2g3g2g2g6g5g
軸径3mm3mm3mm3mm3mm3mm