ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

7本組/3mm軸 バフセット

7本組/3mm軸 バフセット EA819-10
通常単価(税別)
5,138
税込単価
5,652
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・<セット内容>…7本組バフセット名称直径×高さ(粒度)コットンバフ28×5mmコットンモ...

詳細を確認

型番:

EA819-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819-10の仕様・寸法情報

用途
金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨、鏡面仕上げなどに
軸径
3mm
最高回転数
5000rpm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,138
( 5,652 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…7本組バフセット
名称直径×高さ(粒度)
コットンバフ28×5mm
コットンモップバフ22×10mm
モスリンバフ22×7mm
フランネルバフ22×10mm
セーム皮バフ22×7mm
クッションバフ25×8mm(#180)
クッションバフ25×8mm(#320)
×各1本
・用途…金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨、鏡面仕上げなどに
・軸径…3mm
・最高回転数…5000rpm
・JAN:4518340884489

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

7本組/3mm軸 バフセットの型番EA819-10のページです。 型番EA819-10に関する仕様情報を記載しております。
7本組/3mm軸 バフセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7本組/3mm軸 バフセット
10本組 砥石セット(3mm軸)
8本組 砥石セット(3mm軸)
4本組/2.35mm軸 ダイヤモンドカッター
10本組/2.35mm軸 軸付き砥石
3x 6mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,1383,5322,8183,0832,2041,017
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨、鏡面仕上げなどに金型のメンテナンス。アルミ、ステンレスの研削、研磨。貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス。アルミ、ステンレスの研削、研磨。貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適タイル、ガラス、アルミなどの切断に使用できます。金属のバリ取り、刃物研ぎ、金型製作、さび落としなどの精密研削加工用鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼用
軸径3mm3mm3mm2.35mm2.35mm3mm
最高回転数5000rpm-----
よく一緒に購入される商品