ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

100x915mm レジンベルト(# 80/2本)【2個入り】

100x915mm レジンベルト(# 80/2本) EA818MJ-80
通常単価(税別)
1,912円
税込単価
2,103円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…各種金属の研削、研磨に適しています。アルミ・炭素鋼・ステンレス鋼・亜鉛ダイカスト品...

詳細を確認

型番:

EA818MJ-80
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA818MJ-80の仕様・寸法情報

サイズ
100×915mm
砥粒
酸化アルミニウム
用途
各種金属の研削、研磨に適しています。アルミ・炭素鋼・ステンレス鋼・亜鉛ダイカスト品・工具鋼
基材
コットン混紡布(Xwt)
重量
150g
粒度
#80

型番リスト

表示件数
型番
EA818MJ-80
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,912円
( 2,103円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…各種金属の研削、研磨に適しています。
アルミ・炭素鋼・ステンレス鋼・亜鉛ダイカスト品・工具鋼
・基材…コットン混紡布(Xwt)
・砥粒…酸化アルミニウム
・粒度…#80
・サイズ…100×915mm
・重量…150g
・研磨熱の発生を最小限に抑えるため、ステンレス鋼や特殊鋼などの研磨にも威力を発揮します。
・研磨熱を抑える快削剤入りです。
・ムラのない均一な仕上りができます。
・非常に優れた研削性と耐久性があります。
・入数は2本入りです。
・JAN:4548745775501

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

100x915mm レジンベルト(# 80/2本)の型番EA818MJ-80のページです。 型番EA818MJ-80に関する仕様情報を記載しております。
100x915mm レジンベルト(# 80/2本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100x915mm レジンベルト(# 80/2本)
100x915mm レジンベルト(# 60/2本)
100x915mm レジンベルト(#120/2本)
100x915mm レジンベルト(#180/2本)
100x915mm レジンベルト(#240/2本)
100x915mm レジンベルト(# 40/2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,912円1,999円1,513円1,513円1,513円2,136円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ100×915mm100×915mm100×915mm100×915mm100×915mm100×915mm
砥粒酸化アルミニウム酸化アルミニウム酸化アルミニウム酸化アルミニウム酸化アルミニウム酸化アルミニウム
用途各種金属の研削、研磨に適しています。アルミ・炭素鋼・ステンレス鋼・亜鉛ダイカスト品・工具鋼各種金属の研削、研磨に適しています。アルミ・炭素鋼・ステンレス鋼・亜鉛ダイカスト品・工具鋼各種金属の研削、研磨に適しています。アルミ・炭素鋼・ステンレス鋼・亜鉛ダイカスト品・工具鋼各種金属の研削、研磨に適しています。アルミ・炭素鋼・ステンレス鋼・亜鉛ダイカスト品・工具鋼各種金属の研削、研磨に適しています。アルミ・炭素鋼・ステンレス鋼・亜鉛ダイカスト品・工具鋼各種金属の研削、研磨に適しています。アルミ・炭素鋼・ステンレス鋼・亜鉛ダイカスト品・工具鋼
基材コットン混紡布(Xwt)コットン混紡布(Xwt)コットン混紡布(Xwt)コットン混紡布(Xwt)コットン混紡布(Xwt)コットン混紡布(Xwt)
重量150g150g150g150g150g150g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました