ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

100x915mm レジンベルト(#240/2本)【2個入り】

100x915mm レジンベルト(#240/2本) EA818MJ-240
通常単価(税別)
1,513
税込単価
1,664
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…各種金属の研削、研磨に適しています。アルミ・炭素鋼・ステンレス鋼・亜鉛ダイカスト品...

詳細を確認

型番:

EA818MJ-240
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA818MJ-240の仕様・寸法情報

サイズ
100×915mm
砥粒
酸化アルミニウム
用途
各種金属の研削、研磨に適しています。アルミ・炭素鋼・ステンレス鋼・亜鉛ダイカスト品・工具鋼
基材
コットン混紡布(Xwt)
重量
150g
粒度
#240

型番リスト

表示件数
型番
EA818MJ-240
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,513
( 1,664 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…各種金属の研削、研磨に適しています。
アルミ・炭素鋼・ステンレス鋼・亜鉛ダイカスト品・工具鋼
・基材…コットン混紡布(Xwt)
・砥粒…酸化アルミニウム
・粒度…#240
・サイズ…100×915mm
・重量…150g
・研磨熱の発生を最小限に抑えるため、ステンレス鋼や特殊鋼などの研磨にも威力を発揮します。
・研磨熱を抑える快削剤入りです。
・ムラのない均一な仕上りができます。
・非常に優れた研削性と耐久性があります。
・入数は2本入りです。
・JAN:4548745814705

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

100x915mm レジンベルト(#240/2本)の型番EA818MJ-240のページです。 型番EA818MJ-240に関する仕様情報を記載しております。
100x915mm レジンベルト(#240/2本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100x915mm レジンベルト(#240/2本)
100x915mm レジンベルト(# 60/2本)
100x915mm レジンベルト(#120/2本)
100x915mm レジンベルト(# 80/2本)
100x915mm レジンベルト(#180/2本)
100x915mm レジンベルト(# 40/2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,5131,9991,5131,9121,5132,136
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ100×915mm100×915mm100×915mm100×915mm100×915mm100×915mm
砥粒酸化アルミニウム酸化アルミニウム酸化アルミニウム酸化アルミニウム酸化アルミニウム酸化アルミニウム
用途各種金属の研削、研磨に適しています。アルミ・炭素鋼・ステンレス鋼・亜鉛ダイカスト品・工具鋼各種金属の研削、研磨に適しています。アルミ・炭素鋼・ステンレス鋼・亜鉛ダイカスト品・工具鋼各種金属の研削、研磨に適しています。アルミ・炭素鋼・ステンレス鋼・亜鉛ダイカスト品・工具鋼各種金属の研削、研磨に適しています。アルミ・炭素鋼・ステンレス鋼・亜鉛ダイカスト品・工具鋼各種金属の研削、研磨に適しています。アルミ・炭素鋼・ステンレス鋼・亜鉛ダイカスト品・工具鋼各種金属の研削、研磨に適しています。アルミ・炭素鋼・ステンレス鋼・亜鉛ダイカスト品・工具鋼
基材コットン混紡布(Xwt)コットン混紡布(Xwt)コットン混紡布(Xwt)コットン混紡布(Xwt)コットン混紡布(Xwt)コットン混紡布(Xwt)
重量150g150g150g150g150g150g