17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

φ150mm/#400 ディスクペーパー(マジック式・5枚) EA818MF-9

φ150mm/#400 ディスクペーパー(マジック式・5枚)【5個入り】

通常単価(税別)
1,342円
税込単価
1,476円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA818MF-10、旧EA818MF用・マジック式・外径…直径150mm・粒度…#40...

詳細を確認
  • 粒度
    #400
  • メーカー
    京セラ
  • 入数
    5枚
  • 型番
    6613381
  • 外径
    φ150mm

型番:

EA818MF-9
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

EA818MF-9の仕様・寸法情報

粒度
#400
メーカー
京セラ
入数
5枚
型番
6613381
外径
φ150mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA818MF-9
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,342円
( 1,476円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA818MF-10、旧EA818MF用
・マジック式
・外径…直径150mm
・粒度…#400
・入数…5枚
・JAN:4518340629394

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ150mm/#400 ディスクペーパー(マジック式・5枚)の型番EA818MF-9のページです。 型番EA818MF-9に関する仕様情報を記載しております。
φ150mm/#400 ディスクペーパー(マジック式・5枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ150mm/#400 ディスクペーパー(マジック式・5枚)
φ150mm/#320 デイスクペーパー(マジック式・5枚)
125mm/ #80 サンドペーパー(マジック式・20枚)
125mm/ #40 サンドペーパー(マジック式・20枚)
#80/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚)
#40/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,342円1,342円2,221円2,573円1,914円2,023円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
粒度#400#320#80#40#80#40
メーカー京セラ京セラHiKOKIHiKOKI--
入数5枚5枚20枚入り20枚入り10枚入り10枚入り
型番66133816613371959729959727--
外径φ150mmφ150mm--150mm150mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました