ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

15.9x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石

15.9x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石 EA818E-216
通常単価(税別)
773
税込単価
850
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3.2mm・最大回転数…35000rpm・全長…約38mm・用途…金属、鋳物、溶接...

詳細を確認

型番:

EA818E-216
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA818E-216の仕様・寸法情報

用途
金属、鋳物、溶接の継ぎ目、リベット、錆取り、バリ取り、一般研磨作業に。
全長
約38mm
軸径
3.2mm
最大回転数
35000rpm
直径×高さ
15.9×10mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA818E-216
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
773
( 850 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3.2mm
・最大回転数…35000rpm
・全長…約38mm
・用途…金属、鋳物、溶接の継ぎ目、リベット、錆取り、バリ取り、一般研磨作業に。
・直径×高さ…15.9×10mm
・JAN:4548745020885

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

15.9x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石の型番EA818E-216のページです。 型番EA818E-216に関する仕様情報を記載しております。
15.9x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15.9x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
15.9x16.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
3.2x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
4.8x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
4.8x 8.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
6x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格773843843773843558
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
用途金属、鋳物、溶接の継ぎ目、リベット、錆取り、バリ取り、一般研磨作業に。金属、鋳物、溶接の継ぎ目、リベット、錆取り、バリ取り、一般研磨作業に。金属、鋳物、溶接の継ぎ目、リベット、錆取り、バリ取り、一般研磨作業に。金属、鋳物、溶接の継ぎ目、リベット、錆取り、バリ取り、一般研磨作業に。金属、鋳物、溶接の継ぎ目、リベット、錆取り、バリ取り、一般研磨作業に。金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
全長約38mm約38mm約38mm約38mm約38mm45mm
軸径3.2mm3.2mm3.2mm3.2mm3.2mm3mm
最大回転数35000rpm35000rpm35000rpm35000rpm35000rpm30000rpm
直径×高さ15.9×10mm15.9×16mm3.2×10mm4.8×10mm4.8×8mm-
よく一緒に購入される商品