ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

3.2x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石

3.2x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石 EA818E-213
通常単価(税別)
843
税込単価
927
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3.2mm・最大回転数…35000rpm・全長…約38mm・用途…金属、鋳物、溶接...

詳細を確認

型番:

EA818E-213
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA818E-213の仕様・寸法情報

用途
金属、鋳物、溶接の継ぎ目、リベット、錆取り、バリ取り、一般研磨作業に。
全長
約38mm
軸径
3.2mm
最大回転数
35000rpm
先端の形状
テーパー、Rなし
直径×高さ
3.2×10mm

型番リスト

表示件数
型番
EA818E-213
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
843
( 927 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3.2mm
・最大回転数…35000rpm
・全長…約38mm
・用途…金属、鋳物、溶接の継ぎ目、リベット、錆取り、バリ取り、一般研磨作業に。
・直径×高さ…3.2×10mm
・先端の形状…テーパー、Rなし
・JAN:4548745029994

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3.2x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石の型番EA818E-213のページです。 型番EA818E-213に関する仕様情報を記載しております。
3.2x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.2x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
4.8x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
15.9x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
15.9x16.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
4.8x 8.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
0.4x2.0mm CBNバー(3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8437737738438432,029
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途金属、鋳物、溶接の継ぎ目、リベット、錆取り、バリ取り、一般研磨作業に。金属、鋳物、溶接の継ぎ目、リベット、錆取り、バリ取り、一般研磨作業に。金属、鋳物、溶接の継ぎ目、リベット、錆取り、バリ取り、一般研磨作業に。金属、鋳物、溶接の継ぎ目、リベット、錆取り、バリ取り、一般研磨作業に。金属、鋳物、溶接の継ぎ目、リベット、錆取り、バリ取り、一般研磨作業に。精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に
全長約38mm約38mm約38mm約38mm約38mm50mm
軸径3.2mm3.2mm3.2mm3.2mm3.2mm3.0mm
最大回転数35000rpm35000rpm35000rpm35000rpm35000rpm80000rpm
先端の形状テーパー、Rなし-----