ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

φ9.5x10mm フェルトバフ

φ9.5x10mm フェルトバフ EA818E-161B
通常単価(税別)
698
税込単価
768
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA818E-191(研磨剤)を併用して下さい。・最大回転数…35000rpm・用途…金...

詳細を確認

型番:

EA818E-161B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA818E-161Bの仕様・寸法情報

直径
9.5mm
用途
金属、プラスチックの磨きに
入数
1個
最大回転数
35000rpm
高さ
20mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA818E-161B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
698
( 768 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA818E-191(研磨剤)を併用して下さい。
・最大回転数…35000rpm
・用途…金属、プラスチックの磨きに
・直径…9.5mm
・高さ…20mm
・アーバーはEA818E-161をご使用ください。
・入数…1個
・JAN:4548745047776

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ9.5x10mm フェルトバフの型番EA818E-161Bのページです。 型番EA818E-161Bに関する仕様情報を記載しております。
φ9.5x10mm フェルトバフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ9.5x10mm フェルトバフ
5x 5mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
8.9x16mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
10x10mm/3mm軸 軸付砥石(カップ型)
10x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
10x13mm/6mm軸 ピンク砥石
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6988971,017694897752
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
直径9.5mm5mm8.9mm10mm10mm10mm
用途金属、プラスチックの磨きに鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼用鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼用陶磁器、大理石などの研削用に鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼用一般鋼材、合金鋼、ステンレス鋼などの研削に
入数1個2本入り2本入り1本入り2本入り1本入り
最大回転数35000rpm104250rpm60000rpm50000rpm61650rpm81000rpm
高さ20mm5mm16mm10mm10mm13mm