ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

5.6mm/3.2mm軸 チェーンソー刃研ぎ砥石【2個入り】

5.6mm/3.2mm軸 チェーンソー刃研ぎ砥石 EA818E-138
通常単価(税別)
1,138
税込単価
1,252
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3.2mm・最大回転数…35000rpm・用途…チェーンソーの研磨に・直径…5.6...

詳細を確認

型番:

EA818E-138
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA818E-138の仕様・寸法情報

直径
5.6mm
用途
チェーンソーの研磨に
軸径
3.2mm
入数
2本入り
最大回転数
35000rpm
高さ
25mm

型番リスト

表示件数
型番
EA818E-138
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,138
( 1,252 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3.2mm
・最大回転数…35000rpm
・用途…チェーンソーの研磨に
・直径…5.6mm
・高さ…25mm
・入数…2本入り
・JAN:4548745048292

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5.6mm/3.2mm軸 チェーンソー刃研ぎ砥石の型番EA818E-138のページです。 型番EA818E-138に関する仕様情報を記載しております。
5.6mm/3.2mm軸 チェーンソー刃研ぎ砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5.6mm/3.2mm軸 チェーンソー刃研ぎ砥石
5x 5mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
19x 5mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
16x 5mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
3x 6mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
3x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1388971,1009721,0171,017
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
直径5.6mm5mm19mm16mm3mm3mm
用途チェーンソーの研磨に鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼用鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼用鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼用鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼用鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼用
軸径3.2mm3mm3mm3mm3mm3mm
入数2本入り2本入り2本入り2本入り2本入り2本入り
最大回転数35000rpm104250rpm47750rpm59680rpm105000rpm105000rpm