17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

38x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP) EA818AV-38

38x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)

通常単価(税別)
922円
税込単価
1,014円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…鉄用・最大回転数…25,000rpm・サイズ…直径38×19mm・重量…52g・付...

詳細を確認
  • サイズ
    φ38×19mm
  • 粒度
    36
  • 付属品
    M10(1.5P)ネジ
  • 入数
    1個入り
  • 最大回転数
    25,000rpm
  • 用途
    鉄用
  • 重量
    52g

型番:

EA818AV-38
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA818AV-38の仕様・寸法情報

サイズ
φ38×19mm
粒度
36
付属品
M10(1.5P)ネジ
入数
1個入り
最大回転数
25,000rpm
用途
鉄用
重量
52g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA818AV-38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
922円
( 1,014円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…鉄用
・最大回転数…25,000rpm
・サイズ…直径38×19mm
・重量…52g
・付属品…M10(1.5P)ネジ
・入数…1個入り
・JAN:4548745385519

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

38x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)の型番EA818AV-38のページです。 型番EA818AV-38に関する仕様情報を記載しております。
38x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
38x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
48x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
65x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
#120/100mm ディスクペーパー(10枚)
100x2.4mm 切断砥石(10枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格922円1,114円1,374円871円1,544円3,983円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目3日目
サイズφ38×19mmφ48×19mmφ65×19mmφ25×19mmφ100×16mm-
粒度36363636#120#46
付属品M10(1.5P)ネジM10(1.5P)ネジM10(1.5P)ネジM10(1.5P)ネジ--
入数1個入り1個入り1個入り1個入り10枚10枚入り
最大回転数25,000rpm28,000rpm21.000rpm38,000rpm13,700rpm14400rpm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました