ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

75mm/12.7mm [軟]布バフ

75mm/12.7mm [軟]布バフ EA818-81
通常単価(税別)
760
税込単価
836
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…ツヤ出しに・最高回転数…4200rpm・材質…布バフ・硬さ…軟らかい目(薄布の多層...

詳細を確認

型番:

EA818-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA818-81の仕様・寸法情報

直径
75mm
用途
ツヤ出しに
厚み
約10~12mm(実測値)
材質
布バフ
穴径
12.7mm
硬さ
軟らかい目(薄布の多層がさね)
最高回転数
4200rpm
入数
1枚入り

型番リスト

表示件数
型番
EA818-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760
( 836 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…ツヤ出しに
・最高回転数…4200rpm
・材質…布バフ
・硬さ…軟らかい目(薄布の多層がさね)
・直径…75mm
・穴径…12.7mm
・厚み…約10/12mm(実測値)
・製品の厚みは目安です。
製品加工工程で個々にばらつきがあります。
・入数…1枚入り
・JAN:4518340923812

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

75mm/12.7mm [軟]布バフの型番EA818-81のページです。 型番EA818-81に関する仕様情報を記載しております。
75mm/12.7mm [軟]布バフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm/12.7mm [軟]布バフ
100mm/12.7mm [軟]布バフ
125mm/12.7mm [軟]布バフ
100mm/12.7mm [硬]布バフ
150mm/12.7mm [硬]布バフ
75mm/12.7mm フェルトバフ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7608931,3041,0092,569834
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
直径75mm100mm125mm100mm150mm75mm
用途ツヤ出しにツヤ出しにツヤ出しにツヤ出しにツヤ出しにツヤ出しに
厚み約10~12mm(実測値)約10~12mm(実測値)約10~12mm(実測値)約8~10mm(実測値)約8~10mm約13~15mm(実測値)
材質布バフ布バフ布バフ布バフ布バフフェルト(毛などの圧縮)
穴径12.7mm12.7mm12.7mm×12.7mm12.7mm12.7mm