ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

150x6.4x15.88mm [A#60N]目立砥石

150x6.4x15.88mm [A#60N]目立砥石 EA818-30
通常単価(税別)
3,548
税込単価
3,903
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・最高回転数…4200rpm・用途…普通刃物・砥粒材質…褐色熔融アルミナ質・粒度…A60N...

詳細を確認

型番:

EA818-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA818-30の仕様・寸法情報

付属品
10mm、12.7mm穴用ブッシング
砥粒材質
褐色熔融アルミナ質
外径×厚み×穴径
150×6.4×15.88mm
用途
普通刃物
最高回転数
4200rpm
粒度
A60N

型番リスト

表示件数
型番
EA818-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,548
( 3,903 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最高回転数…4200rpm
・用途…普通刃物
・砥粒材質…褐色熔融アルミナ質
・粒度…A60N
・外径×厚み×穴径…150×6.4×15.88mm
・付属品…10mm、12.7mm穴用ブッシング
・JAN:4518340741966

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

150x6.4x15.88mm [A#60N]目立砥石の型番EA818-30のページです。 型番EA818-30に関する仕様情報を記載しております。
150x6.4x15.88mm [A#60N]目立砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150x6.4x15.88mm [A#60N]目立砥石
125x13x12.70mm/A #60P 平砥石
125x13x12.70mm/A #36P 平砥石
125x13x12.70mm/A #46P 平砥石
125x13x12.70mm/WA #60 平砥石
125x13x12.70mm/GC#120 平砥石
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,5481,9531,9531,9532,3972,704
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
付属品10mm、12.7mm穴用ブッシング-----
砥粒材質褐色熔融アルミナ質褐色熔融アルミナ質褐色熔融アルミナ質褐色熔融アルミナ質白色熔融アルミナ質緑色炭化ケイ素質
外径×厚み×穴径150×6.4×15.88mm125×13×12.7mm125×13×12.7mm125×13×12.7mm125×13×12.7mm125×13×12.7mm
用途普通刃物一般鋼材一般鋼材一般鋼材ステンレス用非鉄金属用
最高回転数4200rpm5000rpm5000rpm5000rpm5000rpm5000rpm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました