ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

200mm/16.0mm ワイヤーホイール(スチール製)

通常単価(税別)
2,917
税込単価
3,209
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・線径…0.4mm・材質…スチール・外径…200mm・穴径…16mm・幅…19mm・最大回...

詳細を確認

型番:

EA818-131
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA818-131の仕様・寸法情報

線径
0.4mm
外径
200mm
材質
スチール
穴径
16mm
19mm
最大回転数
4000rpm

型番リスト

表示件数
型番
EA818-131
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,917
( 3,209 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・線径…0.4mm
・材質…スチール
・外径…200mm
・穴径…16mm
・幅…19mm
・最大回転数…4000rpm
・JAN:4548745005356

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mm/16.0mm ワイヤーホイール(スチール製)の型番EA818-131のページです。 型番EA818-131に関する仕様情報を記載しております。
200mm/16.0mm ワイヤーホイール(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm/16.0mm ワイヤーホイール(スチール製)
50mm/10.0mm ワイヤーホイール(スチール製)
100mm/13.0mm ワイヤーホイール(スチール製)
75mm/10.0mm ワイヤーホイール(スチール製)
150mm/13.0mm ワイヤーホイール(スチール製)
125mm/13.0mm ワイヤーホイール(スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,9171,1791,4941,2952,4602,304
通常出荷日3日目2日目3日目3日目3日目3日目
線径0.4mm0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm
外径200mm50mm100mm75mm150mm125mm
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
穴径16mm10mm13mm10mm13mm13mm
19mm12mm16mm13mm18mm16mm
よく一緒に購入される商品