ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

100mm/13.0mm ワイヤーホイール(スチール製)

100mm/13.0mm ワイヤーホイール(スチール製) EA818-124
通常単価(税別)
1,494
税込単価
1,643
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・線径…0.3mm・材質…スチール・外径…100mm・穴径…13mm・幅…16mm・最大回...

詳細を確認

型番:

EA818-124
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA818-124の仕様・寸法情報

線径
0.3mm
外径
100mm
材質
スチール
穴径
13mm
16mm
最大回転数
9000rpm

型番リスト

表示件数
型番
EA818-124
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,494
( 1,643 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・線径…0.3mm
・材質…スチール
・外径…100mm
・穴径…13mm
・幅…16mm
・最大回転数…9000rpm
・JAN:4548745005332

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

100mm/13.0mm ワイヤーホイール(スチール製)の型番EA818-124のページです。 型番EA818-124に関する仕様情報を記載しております。
100mm/13.0mm ワイヤーホイール(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm/13.0mm ワイヤーホイール(スチール製)
150mm/13.0mm ワイヤーホイール(スチール製)
125mm/13.0mm ワイヤーホイール(スチール製)
50mm/10.0mm ワイヤーホイール(スチール製)
75mm/10.0mm ワイヤーホイール(スチール製)
200mm/16.0mm ワイヤーホイール(スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,4942,4602,3041,1791,2952,917
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目3日目
線径0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm0.4mm
外径100mm150mm125mm50mm75mm200mm
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
穴径13mm13mm13mm10mm10mm16mm
16mm18mm16mm12mm13mm19mm