17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V 自動充電器 EA815YA-10 EA815YA-10

AC100V 自動充電器 EA815YA-10

通常単価(税別)
60,800
税込単価
66,880
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・開放/密閉型・入力電圧…AC100V・入力容量…500VA(MAX)・出力電圧…DC12...

詳細を確認
  • コード長
    2m(入力・出力とも)
  • サイズ
    261(W)×235(D)×226(H)mm
  • 重量
    11.0kg
  • 保護機能
    入力ブレーカー10A、出力ブレーカー25A、(満充電になれば自動で充電停止)
  • 入力コード
    VCTFK1.25m㎡×2芯(2Pプラグ)
  • 入力容量
    500VA(MAX)
  • 入力電圧
    AC100V
  • 出力コード
    KIV5.5m㎡赤/黒(クリップ付)
  • 出力電流
    6~12A(三段階切替式)
  • 出力電圧
    DC12V/DC24V(切替式)
  • 適用バッテリー
    26Ah~120Ah(5時間率容量)

型番:

EA815YA-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

製品仕様

型番コード長サイズ重量保護機能
EA815YA-102m(入力・出力とも)261(W)×235(D)×226(H)mm11.0kg入力ブレーカー10A、出力ブレーカー25A、(満充電になれば自動で充電停止)

EA815YA-10の仕様・寸法情報

コード長
2m(入力・出力とも)
サイズ
261(W)×235(D)×226(H)mm
重量
11.0kg
保護機能
入力ブレーカー10A、出力ブレーカー25A、(満充電になれば自動で充電停止)
入力コード
VCTFK1.25m㎡×2芯(2Pプラグ)
入力容量
500VA(MAX)
入力電圧
AC100V
出力コード
KIV5.5m㎡赤/黒(クリップ付)
出力電流
6~12A(三段階切替式)
出力電圧
DC12V/DC24V(切替式)
適用バッテリー
26Ah~120Ah(5時間率容量)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815YA-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,800
( 66,880 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・開放/密閉型
・入力電圧…AC100V
・入力容量…500VA(MAX)
・出力電圧…DC12V/DC24V(切替式)
・出力電流…6/12A(三段階切替式)
・適用バッテリー…26Ah/120Ah(5時間率容量)
・保護機能…入力ブレーカー10A、出力ブレーカー25A、(満充電になれば自動で充電停止)
・入力コード…VCTFK1.25mm2×2芯(2Pプラグ)
・出力コード…KIV5.5mm2赤/黒(クリップ付)
・コード長…2m(入力・出力とも)
・サイズ…261(W)×235(D)×226(H)mm
・重量…11.0kg
・JAN:4518340669413

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC100V 自動充電器 EA815YA-10の型番EA815YA-10のページです。 型番EA815YA-10に関する仕様情報を記載しております。
AC100V 自動充電器 EA815YA-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V 自動充電器 EA815YA-10
DC5V・12V/850AジャンプスターターEA812HJ-1
AC/DCアダプターEA813H-30
DC12V/200Aジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用)EA812HH-11
AC100V 自動充電器 EA815YA-6A
10.8V充電器EA813SX-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格60,80027,20338,61016,4488,2166,620
通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目5日目
コード長2m(入力・出力とも)200mm7mスマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)、MicroUSBケーブル:450mm--
サイズ261(W)×235(D)×226(H)mm188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)アダプタ:83×134×75mm本体:78×146×27(H)mm、スマートクランプ:40×98×41(H)mm223(W)×177(D)×132(H)mm109(W)×145(L)×61(H)mm
重量11.0kg1.6kg2kg本体:330g、スマートクランプ:230g1.23kg0.33kg
保護機能入力ブレーカー10A、出力ブレーカー25A、(満充電になれば自動で充電停止)高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護----
入力コードVCTFK1.25m㎡×2芯(2Pプラグ)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました