ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC125V/15A/50m コードリール

通常単価(税別)
30,687円
税込単価
33,756円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・許容電流…15A(※ケーブルの能力値)・コンセント定格…2P・15A・125V・コンセン...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    50
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    2
  • コンセント定格 (kVA)
    1.875
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 重量
    10.0kg
  • 電線仕様
    VCTソフトム
  • 許容電流
    15A(ケーブルの能力値)
  • サイズ
    307×230.5×367mm
  • コンセント
    2P・15A・125V
  • メーカー
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • メーカー型番
    GT-50

型番:

EA815B-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA815B-50の仕様・寸法情報

電線長さ(m)
50
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
2
コンセント定格(kVA)
1.875
コンセント個数
4
商品タイプ
コードリール
重量
10.0kg
電線仕様
VCTソフトム
許容電流
15A(ケーブルの能力値)
サイズ
307×230.5×367mm
コンセント
2P・15A・125V
メーカー
ハタヤリミテッド(HATAYA)
メーカー型番
GT-50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815B-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,687円
( 33,756円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・許容電流…15A(※ケーブルの能力値)
・コンセント定格…2P・15A・125V
・コンセント数…4個
・電線仕様…VCTソフトム2.0mm2×2心
・コード長…50m
・サイズ…307×230.5×367mm
・重量…10.0kg
・パイロットランプ付
・サーモカット(電線溶解防止)機能付
・JAN:4518340193291

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A/50m コードリールの型番EA815B-50のページです。 型番EA815B-50に関する仕様情報を記載しております。
AC125V/15A/50m コードリールのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
運動場での使用に
5
満足度:5.0
運動場の端っこから電源線を延ばすのに使用。イベントで使うのでこれ一個で50M稼げるのは心強い。 スピーカーシステム一式と...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/15A/50m コードリール
コードリール サンタイガーリール
AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付)
AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付
AC125V/15A/20m コードリール
AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)
メーカーエスコハタヤリミテッドエスコエスコエスコエスコ
通常価格30,687円16,573円 -57,389円48,511円20,514円22,389円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
電線長さ(m)50-50502030
電線太さ(mm2)22223.52
電線芯数(C)2-3322
コンセント定格(kVA)1.8751.81.8751.8751.8751.875
コンセント個数444443
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました