17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC440V/40A/5m 延長コード(フォークリフト充電用) EA815-6

AC440V/40A/5m 延長コード(フォークリフト充電用)

通常単価(税別)
25,935円
税込単価
28,529円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・電線仕様…2PNCT3.5mm2×4心・許容電流…32A・1次測形状…切りっぱなし・2次...

詳細を確認
  • 重量
    1.9kg
  • コード長
    5m
  • 1次測形状
    切りっぱなし
  • 2次測定格
    440V、40A、3P+E
  • 付属品
    フォークリフト用プラグ
  • 許容電流
    32A
  • 電線仕様
    2PNCT3.5m㎡×4心

型番:

EA815-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番重量コード長付属品
EA815-61.9kg5mフォークリフト用プラグ

EA815-6の仕様・寸法情報

重量
1.9kg
コード長
5m
1次測形状
切りっぱなし
2次測定格
440V、40A、3P+E
付属品
フォークリフト用プラグ
許容電流
32A
電線仕様
2PNCT3.5m㎡×4心
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,935円
( 28,529円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電線仕様…2PNCT3.5mm2×4心
・許容電流…32A
・1次測形状…切りっぱなし
・2次測定格…440V、40A、3P+E
・コード長…5m
・重量…1.9kg
・付属品…フォークリフト用プラグ
・メーカー各社のフォークリフトに適合
・耐熱性に優れた2PNCTケーブル。
・JAN:4548745001402

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC440V/40A/5m 延長コード(フォークリフト充電用)の型番EA815-6のページです。 型番EA815-6に関する仕様情報を記載しております。
AC440V/40A/5m 延長コード(フォークリフト充電用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC440V/40A/5m 延長コード(フォークリフト充電用)
AC125V/15A×3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付)
AC125V/15A×5m タップ(4口・マグネット付)
AC125V/15Ax 5m タップ(7口・マグネット・雷サージ)
AC125V/15A×2m タップ(4口・個別スイッチ付・雷サージ)
AC125V/15A タップ(6口/タイマー付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格25,935円1,377円3,699円4,324円2,798円33,149円
通常出荷日1日目3日目3日目3日目3日目1日目
重量1.9kg283g860g509g420g1140g
コード長5m3m5.0m5m2m3m
1次測形状切りっぱなし-----
2次測定格440V、40A、3P+E-----
付属品フォークリフト用プラグ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました