17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

AC100V レフ電球

AC100V レフ電球
通常単価(税別)
2,235円~2,679円
税込単価
2,459円~2,947円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細1

最小発注数量
300WEA814DF-12A、(旧)EA814DF-11~-13用替電球
1個
500WEA814DF-12A、(旧)EA814DF-11~-13用替電球
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,235円
( 2,459円 )
3日目
2,679円
( 2,947円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC100V レフ電球のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V レフ電球
AC100V/32W 蛍光灯(作業灯用)
100V/E26 白熱電球
ミニレフ電球 E17口金
両口金形ハロゲン電球 100V用・110V用 R7s口金
レフ形白熱ランプ E26
メーカーエスコエスコエスコPanasonicPanasonicYAZAWA
通常価格2,235円-1,245円596円 -667円4,033円 -656円 -
通常出荷日3日目3日目3日目4日目〜8日目2日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト