17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/42W 作業灯/LED(コード5.0m)

通常単価(税別)
51,000
税込単価
56,100
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・電源…AC100V・電球…LED球・電線仕様…VCT0.75mm2×2心・屋外防雨型・広...

詳細を確認
  • 電源
    AC100V
  • サイズ
    φ215×330mm
  • 重量
    3.1kg
  • 明るさ
    4,000ルーメン
  • コード長
    5m
  • 電球
    42W$LED球
  • 電線仕様
    VCT0.75m㎡×2心
  • クランプ範囲
    98mm

型番:

EA814AA-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA814AA-11の仕様・寸法情報

電源
AC100V
サイズ
φ215×330mm
重量
3.1kg
明るさ
4,000ルーメン
コード長
5m
電球
42W$LED球
電線仕様
VCT0.75m㎡×2心
クランプ範囲
98mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA814AA-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,000
( 56,100 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V
・電球…LED球
・電線仕様…VCT0.75mm2×2心
・屋外防雨型
・広範囲を照らせる広角タイプ
・電球…42W
・コード長…5m
・明るさ…4,000ルーメン
・クランプ範囲…98mm
・サイズ…直径215×330mm
・重量…3.1kg
・JAN:4548745300703

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/42W 作業灯/LED(コード5.0m)の型番EA814AA-11のページです。 型番EA814AA-11に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/42W 作業灯/LED(コード5.0m)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/42W 作業灯/LED(コード5.0m)
AC100V/18W 作業灯/LED(コード5.0m)
AC100V/10灯/442mm 照明灯LED(マグネット付)
LED作業灯(連結型)
AC100V/9W/1037mm 照明灯/LED(防水型)
DC10-30V/27W 作業灯/LED
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格51,00028,40032,86719,20027,3762,840
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目1日目
電源AC100VAC100VAC100VAC100V(50/60Hz)AC100~120VDC10~30V
サイズφ215×330mm169(W)×310(D)×375(H)mm-Φ62×1508mm--
重量3.1kg1.64kg1.63kg1.8kg約2.5kg-
明るさ4,000ルーメン-800lm---
コード長5m5m1.6m5m2m400mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング