17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

交換用カーボンブラシ [608LY /リョービ](2個) EA813RA-12

交換用カーボンブラシ [608LY /リョービ](2個)【2個入り】

通常単価(税別)
735円
税込単価
809円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・適合機種…旧EA809BP・旧EA809BP-2・旧EA809BP-3・旧EA809BM...

詳細を確認
  • メーカー型番
    608LY
  • 総重量
    5g
  • メーカー
    京セラ
  • 適合機種
    旧EA809BP・旧EA809BP-2・旧EA809BP-3・旧EA809BM-2・旧EA809BB-1A

型番:

EA813RA-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA813RA-12の仕様・寸法情報

メーカー型番
608LY
総重量
5g
メーカー
京セラ
適合機種
旧EA809BP・旧EA809BP-2・旧EA809BP-3・旧EA809BM-2・旧EA809BB-1A

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813RA-12
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
735円
( 809円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合機種…旧EA809BP・旧EA809BP-2・旧EA809BP-3・旧EA809BM-2・旧EA809BB-1A
・型番…608LY
・総重量…5g
・交換の際は2個とも同時に交換して下さい。
・入数は2個入りです。
・JAN:4548745777918

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

交換用カーボンブラシ [608LY /リョービ](2個)の型番EA813RA-12のページです。 型番EA813RA-12に関する仕様情報を記載しております。
交換用カーボンブラシ [608LY /リョービ](2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換用カーボンブラシ [608LY /リョービ](2個)
交換用カーボンブラシ [608DC /リョービ](2個)
交換用カーボンブラシ [608CV /リョービ](2個)
交換用カーボンブラシ [608RM /リョービ](2個)
交換用カーボンブラシ [608GE /リョービ](2個)
交換用カーボンブラシ[608GT1/リョービ](2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格735円735円735円735円735円735円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
メーカー型番608LY608DC608CV608RM608GE608GT1
総重量5g5g4g5g5g8g
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
適合機種旧EA809BP・旧EA809BP-2・旧EA809BP-3・旧EA809BM-2・旧EA809BB-1AEA813DT-2・EA857C・旧EA813DG-6EA813DG-7A・旧RG-5・旧EA801A-3・EA809BC-2・EA809XF-2・EA854AD・EA854BC-2・EA851BB-2EA809BB-2・EA809BJ-1・EA809XB・旧EA809X・EA809XF-2・EA809PREA851AA-2A、-11A、EA851AB-2AEA809BL-2・EA809BB-3・EA809BK-2・EA809DB-2・EA809BN・EA851AE・EA803AB-2・EA803AT
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました