ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車【1~5個入り】 |
【商品仕様】
・EA803AC、EA813DU、旧EA817M、EA818AE、EA841BK、EA851YG、旧EA854XB、EA898CC、EA898CD-1、旧EA803AC-2、EA809NB、
EA810TE-4、旧EA810TG-2、EA817M-1、EA841BH-2、EA841BJ-3、EA841MD、旧EA852BC、旧EA809BX-1、旧EA809BX-2、EA813CD-2A、EA813CF-2B、旧EA813CF-5、旧EA813CG-5、旧EA813CK-2、旧EA813CL-6、EA813DB-4、旧EA813DB-7C、旧EA813DB-8B、旧EA813DB-8C、旧EA813DB-9、EA813DC-8A、旧EA813DC-22、旧EA851EX-1A、旧EA851EX-2、旧EA851EY-5A、旧EA851EY-6、EA897B-1
上記品番用カーボンブラシです
・型番…999054
・入り数は2個1組です
・JAN:4548745777284

エスコ
交換用カーボンブラシ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

正和電工
修理用 取替コード
0通常価格(税別):1,831円~

長堀工業
インパクト用ビットホルダー
4.7通常価格(税別):2,342円~

HiKOKI(旧日立工機)
グラインダー用カーボン
4.7通常価格(税別):809円

Panasonic
電池パック 18V 3.0Ah
0通常価格(税別):20,797円

HiKOKI(旧日立工機)
マルチボルトバッテリーシリーズ
0通常価格(税別):20,591円~

京セラ
ドリルチャックセット EZ19001
0通常価格(税別):3,831円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~