17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

交換用カーボンブラシ [999041/日立](2個) EA813HH-6

交換用カーボンブラシ [999041/日立](2個)【2個入り】

通常単価(税別)
703円
税込単価
773円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA801AF,EA801AG,EA801AH,EA801AJ,AJ-2,AJ-3,EA...

詳細を確認
  • メーカー型番
    999041
  • メーカー
    HiKOKI
  • 入数
    2個1組

型番:

EA813HH-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA813HH-6の仕様・寸法情報

メーカー型番
999041
メーカー
HiKOKI
入数
2個1組
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813HH-6
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
703円
( 773円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA801AF,EA801AG,EA801AH,EA801AJ,AJ-2,AJ-3,EA801AL,EA801AM,AM-2,EA801AP-2,EA801AR-2,AR-6,EA801AT,EA801D,EA801DA-2,EA801DB-2,EA801DC,EA801DF-2,EA801DJ,EA801Z-1,EA809PH-1,EA809XH,EA809XJ,EA809XK,EA810CA-1,CA-2,EA810CE,CE-2,CE-3,CE-4,EA810DA-3,EA813DH-4,DH-5,EA854BA-2,BA-3,EA854BG-2,EA854BH-2,EA854BM,EA858HD,EA898CD-4,CD-5,CD-6,EA898G-2A用カーボンブラシです。
・型番…999041
・交換の際は2個とも同時に交換して下さい。
・入り数は2個1組です。
・JAN:4548745777048

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

交換用カーボンブラシ [999041/日立](2個)の型番EA813HH-6のページです。 型番EA813HH-6に関する仕様情報を記載しております。
交換用カーボンブラシ [999041/日立](2個)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
カーボンブラシ交換
5
満足度:5.0
迅速な対応ありがとうございます。 何も問題なく使用できています。 価格も普通で完璧です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換用カーボンブラシ [999041/日立](2個)
交換用カーボンブラシ [999044/日立](2個)
交換用カーボンブラシ[999054/日立]
交換用カーボンブラシ[999021/日立]
交換用ストップカーボンブラシ [999072/日立](2個)
交換用ストップカーボンブラシ [999068/日立](2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格703円703円703円703円1,170円703円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
メーカー型番999041999044999054999021999072999068
メーカーHiKOKIHiKOKIHiKOKIHiKOKIHiKOKIHiKOKI
入数2個1組2個1組2個1組2個1組2個1組2個1組

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました