ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
ミスミ ニシキウエス(シマウエス)(中古生地) |
 EA813HH-20](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007463614/223007463614_20231023102541.jpg)
【商品仕様】
・EA810DN-3,EA810DN-4用ストップカーボンです。
・型番…999090
・ストップカーボンと互換性あります。
・交換の際は2個とも同時に交換して下さい。
・カーボンブラシには、普通カーボンとストップカーボンの2種類あります。
普通カーボンは磨耗限度線まで、使用したことを目視で確認してください。
ストップカーボンは、摩耗限度まで使用すると自動的にモーターが停止します。
・入り数は2個1組です。
・JAN:4548745777611

エスコ
交換用カーボンブラシ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

マキタ
差込み式リチウムイオンバッテリBL0715
0通常価格(税別):4,728円

HiKOKI(旧日立工機)
急速充電器 UC18YSL3
4通常価格(税別):16,173円

ANEX
アネックス エクステンションホルダー100mm
3.3通常価格(税別):836円

ANEX
インパクト対応キーレスドリルチャック コングチャック
0通常価格(税別):5,553円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
充電式4モードインパクトドライバTP141D
4.4通常価格(税別):32,775円~