ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】 |
|
エスコ ドリルチャック(キーレス/六角軸) |
【商品仕様】
・EA801AM-10・EA801AY・EA801Z-3・EA803AS・EA809BD-2・EA809BE-2・EA809BG-1・BG-2・BG-3・EA809BH・BH-2・BH-3・EA809D-2・EA810DB・EA813DP-2・EA813DR-2・DR-3・EA818AA・EA818AB・AB-2・AB-5・EA818AC・EA818AD・EA818FH・EA841XC-2A・EA841XG-11・XG-15・EA851YE・EA851YF・EA851ZD・EA852A-3・A-4・EA854X-10・EA851XA・EA854XG・EA858AB・EA897BC-2・EA897BD-2・EA899AH-2用カーボンブラシです
・ストップカーボンと互換性があります
・型番…999070
・カーボンブラシには、普通カーボンとストップカーボンの2種類あります
・普通カーボンは磨耗限度線まで、使用したことを目視で確認してください
・ストップカーボンは、摩耗限度まで使用すると自動的にモーターが停止します
・入り数は2個1組です
・JAN:4548745777338

エスコ
交換用カーボンブラシ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

H&H
接地ゴムプラグ
0通常価格(税別):1,003円

Panasonic
急速充電器 EZ0L21
0通常価格(税別):10,175円

Panasonic
パナソニック 先端工具 93mm
5通常価格(税別):4,469円

HiKOKI(旧日立工機)
グラインダー用カーボン
4.7通常価格(税別):809円

ANEX
アネックス エクステンションホルダー100mm
3.3通常価格(税別):836円

トップ工業
電動ドリル用 ドリルチャック EDC-2-13
0通常価格(税別):4,243円

ANEX
アネックス スーパーショートL型アダプター
0通常価格(税別):3,389円