ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 充電時間

  • 使用温度範囲

  • コード

  • 充電電圧

  • 入力容量

  • 入力電源

  • 型番

  • 待機時消費電力

  • 質量

  • 適応バッテリー

  • 電源

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

充電時間

使用温度範囲

コード

充電電圧

入力容量

入力電源

型番

待機時消費電力

質量

適応バッテリー

電源

最小発注数量
約30分
-
2心ビニールコード
7.2V
49VA
-
UC7SL
-
350g
BCL715(EA813H-7)
100V
1個
約20分(3.0Ah)
-
-
14.4V/18V
-
-
UC18YSL3
-
600g
EA813HE-4(14.4V)EA813HF-6(18V)
-
1個
3.0Ah:60分、1.5Ah:30分
0~40℃
2心ビニールコード
10.8V
47W
単相交流50/60Hz共用電圧100V
UC10SL2
0.35W
350g
EA813HC-5A、EA813HC-6
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,535円
( 11,589円 )
5日目
17,316円
( 19,048円 )
1日目
12,196円
( 13,416円 )
6日目

詳細情報

基本情報

・対応機種:EA813HE-4(14.4V)、EA813HF-6(18V)
・充電時間:約20分(3.0Ah)
・充電可能電池電圧:14.4V/18V
・適応バッテリー:EA813HE-4(14.4V)EA813HF-6(18V)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電器
急速充電器 UC18YSL3
単3充電池 サイズ変換スペーサー(2本)
急速充電器
ニッケル水素充電池(高容量タイプ)・急速充電器
充電器/充電電池(EA815LD-31~35A,-44,-45用)
メーカーエスコHiKOKI(旧日立工機)エスコFDKFDKエスコ
通常価格10,535円-16,173円753円 -2,885円 -4,520円13,156円
通常出荷日1日目〜1日目3日目1日目1日目3日目〜
商品タイプその他-----
種類その他-----
機能充電タイプ-----
商品詳細種別充電器-----
メーカーHIKOKI-パナソニック---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト