17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カーボンブラシ (160701417J/ボッシュ/ 2個) EA813BZ-10A

カーボンブラシ (160701417J/ボッシュ/ 2個)【2個入り】

通常単価(税別)
962円
税込単価
1,058円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・型番…160701417J・電圧…100V・交換の際は2個とも同時に交換して下さい。・入...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    100V
  • メーカー型番
    160701417J
  • メーカー
    ボッシュ

型番:

EA813BZ-10A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA813BZ-10Aの仕様・寸法情報

電圧(V)
100V
メーカー型番
160701417J
メーカー
ボッシュ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813BZ-10A
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
962円
( 1,058円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番…160701417J
・電圧…100V
・交換の際は2個とも同時に交換して下さい。
・入数は2個1組入りです。
・JAN:4548745530247

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カーボンブラシ (160701417J/ボッシュ/ 2個)の型番EA813BZ-10Aのページです。 型番EA813BZ-10Aに関する仕様情報を記載しております。
カーボンブラシ (160701417J/ボッシュ/ 2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーボンブラシ (160701417J/ボッシュ/ 2個)
カーボンブラシ (2604320910/ボッシュ/ 2個)
カーボンブラシ (2610943623/ボッシュ/ 2個)
カーボンブラシ (1617014142/ボッシュ/ 2個)
カーボンブラシ (1607031222/ボッシュ/ 2個)
カーボンブラシ (2609199048/ボッシュ/ 2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格962円1,050円1,236円1,138円1,050円1,050円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
電圧(V)100VAC100V用DC36V用DC36VAC100V用DC14.4V用
メーカー型番160701417J26043209102610943623161701414216070312222609199048
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました