ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |

【商品仕様】
・EA897BF用カーボンブラシ
・型番…1604321129
・電圧…AC100V用
・交換の際は2個とも同時に交換して下さい。
・入り数は2個1組入りです。
・JAN:4548745777406

エスコ
交換用カーボンブラシ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

マキタ
差込み式リチウムイオンバッテリBL0715
0通常価格(税別):4,728円

HiKOKI(旧日立工機)
急速充電器 UC18YSL3
4通常価格(税別):16,173円

ANEX
アネックス エクステンションホルダー100mm
3.3通常価格(税別):836円

ANEX
インパクト対応キーレスドリルチャック コングチャック
0通常価格(税別):5,553円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
充電式4モードインパクトドライバTP141D
4.4通常価格(税別):32,775円~