ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

AC100-240V 50/60Hz ACアダプター[プラグ6個付]

通常単価(税別)
3,037円
税込単価
3,341円
通常出荷日:3日目

乾電池使用製品(DCジャック付き)が国内・海外で使えます(変圧器不要)。【商品仕様】・定格入力…AC1...

詳細を確認

型番:

EA812JP-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA812JP-2の仕様・寸法情報

サイズ
40×81×73mm
重量
125g
コード長
1.8m
変換プラグサイズ
外径:3.0mm内径:0.9mm、外径:4.0mm内径:1.65mm、外径:4.8mm内径:1.7mm、外径:5.5mm内径:2.1mm、外径:5.5mm内径:2.5mm、3.5mmミニチュアプラグ
定格入力
AC100~250V
定格出力
DC3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V(6段切替)
最大出力
1000mA
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA812JP-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,037円
( 3,341円 )
3日目

詳細情報

基本情報

乾電池使用製品(DCジャック付き)が国内・海外で使えます(変圧器不要)。
【商品仕様】
・定格入力…AC100~240V
・定格出力…DC3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V(6段切替)
・最大出力…1000mA
・変換プラグ6本付き
・コード長…1.8m
・サイズ…40×81×73mm
・重量…125g
・変換プラグサイズ…外径:3.0mm内径:0.9mm
外径:4.0mm内径:1.65mm
外径:4.8mm内径:1.7mm
外径:5.5mm内径:2.1mm
外径:5.5mm内径:2.5mm
3.5mmミニチュアプラグ
・JAN:4548745383218

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100-240V 50/60Hz ACアダプター[プラグ6個付]の型番EA812JP-2のページです。 型番EA812JP-2に関する仕様情報を記載しております。
AC100-240V 50/60Hz ACアダプター[プラグ6個付]のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ACアダプター紛失の代替品
5
満足度:5.0
電圧をスイッチを変えられ、尚且つ差し込みのパーツも各種揃っており非常に助かる。
0人が参考にしています。
機器の電源供給
5
満足度:5.0
既製品が廃番となっており、同仕様のものを探していましたが 見つからず。 これ商品であれば、口のサイズが色々と用意されてい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100-240V 50/60Hz ACアダプター[プラグ6個付]
AC100V 50/60Hz ACアダプター[プラグ8個付]
AC125V/15A タップ(6口/タイマー付)
AC125V/15A×5m タップ(4口・マグネット付)
AC125V/15A×3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付)
AC125V/15A×2m タップ(4口・個別スイッチ付・雷サージ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,037円3,062円33,149円3,699円1,377円2,798円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
サイズ40×81×73mm49×108×58mm350(W)×60(D)×80(H)mm200(W)mm×45(D)mm×29.6(H)mm45(W)×26(D)×76(H)mm54(W)×233(L)×35(H)mm
重量125g274g1140g860g283g420g
コード長1.8m1.8m3m5.0m3m2m
変換プラグサイズ外径:3.0mm内径:0.9mm、外径:4.0mm内径:1.65mm、外径:4.8mm内径:1.7mm、外径:5.5mm内径:2.1mm、外径:5.5mm内径:2.5mm、3.5mmミニチュアプラグ外径:3.5mm内径:1.35mm、外径:5.0mm内径:2.5mm、外径:5.5mm内径:2.5mm、外径:2.5mm内径:EIAJ極性統一形、外径:4.0mm内径:EIAJ極性統一形、外径:5.----
定格入力AC100~250VAC100V50/60Hz----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました