ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

AC100V 50/60Hz ACアダプター[プラグ8個付]

通常単価(税別)
3,062円
税込単価
3,368円
通常出荷日:3日目

【特長】・変換プラグ8個付(極性統一形4個)・CDラジカセ、ヘッドフォンステレオ、ラジオ等に対応・乾電...

詳細を確認

型番:

EA812JP-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA812JP-1の仕様・寸法情報

サイズ
49×108×58mm
重量
274g
コード長
1.8m
変換プラグサイズ
外径:3.5mm内径:1.35mm、外径:5.0mm内径:2.5mm、外径:5.5mm内径:2.5mm、外径:2.5mm内径:EIAJ極性統一形、外径:4.0mm内径:EIAJ極性統一形、外径:5.
定格入力
AC100V50/60Hz
定格出力
DC3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V(6段切替)
最大出力
300mA
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA812JP-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,062円
( 3,368円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・変換プラグ8個付(極性統一形4個)
・CDラジカセ、ヘッドフォンステレオ、ラジオ等に対応
・乾電池使用製品が家庭用コンセントで使えます
【商品仕様】
・定格入力…AC100V50/60Hz
・定格出力…DC3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V(6段切替)
・最大出力…300mA
・コード長…1.8m
・サイズ…49×108×58mm
・重量…274g
・変換プラグサイズ…外径:3.5mm内径:1.35mm
外径:5.0mm内径:2.5mm
外径:5.5mm内径:2.5mm
外径:2.5mm内径:EIAJ極性統一形
外径:4.0mm内径:EIAJ極性統一形
外径:5.0mm内径:EIAJ極性統一形
外径:5.5mm内径:EIAJ極性統一形
3.5mmミニチュアプラグ
・JAN:4548745383201

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V 50/60Hz ACアダプター[プラグ8個付]の型番EA812JP-1のページです。 型番EA812JP-1に関する仕様情報を記載しております。
AC100V 50/60Hz ACアダプター[プラグ8個付]のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
測定器用
5
満足度:5.0
大掃除の際、測定器のACアダプターを紛失。見つけるまでの代替え機として使用できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V 50/60Hz ACアダプター[プラグ8個付]
AC100-240V 50/60Hz ACアダプター[プラグ6個付]
AC125V/15A タップ(6口/タイマー付)
AC125V/15A×5m タップ(4口・マグネット付)
AC125V/15A×3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付)
AC125V/15A×2m タップ(4口・個別スイッチ付・雷サージ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,062円3,037円33,149円3,699円1,377円2,798円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
サイズ49×108×58mm40×81×73mm350(W)×60(D)×80(H)mm200(W)mm×45(D)mm×29.6(H)mm45(W)×26(D)×76(H)mm54(W)×233(L)×35(H)mm
重量274g125g1140g860g283g420g
コード長1.8m1.8m3m5.0m3m2m
変換プラグサイズ外径:3.5mm内径:1.35mm、外径:5.0mm内径:2.5mm、外径:5.5mm内径:2.5mm、外径:2.5mm内径:EIAJ極性統一形、外径:4.0mm内径:EIAJ極性統一形、外径:5.外径:3.0mm内径:0.9mm、外径:4.0mm内径:1.65mm、外径:4.8mm内径:1.7mm、外径:5.5mm内径:2.1mm、外径:5.5mm内径:2.5mm、3.5mmミニチュアプラグ----
定格入力AC100V50/60HzAC100~250V----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました