17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3.0mm 六角軸マルチドリル EA811AN-3

3.0mm 六角軸マルチドリル

通常単価(税別)
970円
税込単価
1,067円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・超硬チップ付・位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。...

詳細を確認
  • 全長
    90mm
  • 刃先径
    3.0mm
  • 有効長
    45mm

型番:

EA811AN-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA811AN-3の仕様・寸法情報

全長
90mm
刃先径
3.0mm
有効長
45mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA811AN-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
970円
( 1,067円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・超硬チップ付
・位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
・充電式インパクトドリルに使用可能です。
・刃先径…3.0mm
・全長…90mm
・JAN:4518340514997

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3.0mm 六角軸マルチドリルの型番EA811AN-3のページです。 型番EA811AN-3に関する仕様情報を記載しております。
3.0mm 六角軸マルチドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.0mm 六角軸マルチドリル
6.0mm 六角軸マルチドリル
4.0mm 六角軸マルチドリル
5.0mm 六角軸マルチドリル
3.2mm 六角軸マルチドリル
4.3mm 六角軸マルチドリル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格970円1,086円970円970円970円970円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
全長90mm100mm90mm100mm90mm90mm
刃先径3.0mm6.0mm4.0mm5.0mm3.2mm4.3mm
有効長45mm60mm45mm50mm45mm45mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました