17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12.5mm コンクリート用振動ドリル EA811AA-12.5

12.5mm コンクリート用振動ドリル

通常単価(税別)
1,488円
税込単価
1,637円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・真円に近い穴あけが可能・抜群の耐久性・振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクト...

詳細を確認
  • 刃先径
    12.5mm
  • 全長
    170mm
  • 有効長
    120mm

型番:

EA811AA-12.5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA811AA-12.5の仕様・寸法情報

刃先径
12.5mm
全長
170mm
有効長
120mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA811AA-12.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,488円
( 1,637円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・真円に近い穴あけが可能
・抜群の耐久性
・振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。
・刃先径…12.5mm
・全長…170mm
・有効長…120mm
・JAN:4518340736078

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12.5mm コンクリート用振動ドリルの型番EA811AA-12.5のページです。 型番EA811AA-12.5に関する仕様情報を記載しております。
12.5mm コンクリート用振動ドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.5mm コンクリート用振動ドリル
5.5mm コンクリート用振動ドリル
12.7mm コンクリート用振動ドリル
4.5mm コンクリート用振動ドリル
2.5mm コンクリート用振動ドリル
5.0mm コンクリート用振動ドリル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,488円966円1,555円897円897円966円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃先径12.5mm5.5mm12.7mm4.5mm2.5mm5.0mm
全長170mm115mm170mm100mm100mm115mm
有効長120mm65mm120mm50mm45mm65mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました