17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6.4x100mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用) EA810MF-6.4

6.4x100mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)

通常単価(税別)
1,273円
税込単価
1,400円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…166mm・有効長…100mm・用途…硬質石材に、コンクリート、ブロック、モルタル...

詳細を確認
  • 全長
    166mm
  • 刃先径
    6.4mm
  • 有効長
    100mm
  • 用途
    硬質石材、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業に

型番:

EA810MF-6.4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA810MF-6.4の仕様・寸法情報

全長
166mm
刃先径
6.4mm
有効長
100mm
用途
硬質石材、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業に

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA810MF-6.4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,273円
( 1,400円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…166mm
・有効長…100mm
・用途…硬質石材に、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業に
・刃先径…6.4mm
・JAN:4548745381689

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6.4x100mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)の型番EA810MF-6.4のページです。 型番EA810MF-6.4に関する仕様情報を記載しております。
6.4x100mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.4x100mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
6.0x100mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
6.4x100mm SDSプラスドリルビット
5.0x100mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
18.0x100mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
10.5x100mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,273円1,273円1,273円1,222円3,004円1,495円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長166mm166mm166mm166mm166mm166mm
刃先径6.4mm6.0mm6.4mm5.0mm18.0mm10.5mm
有効長100mm100mm100mm100mm100mm100mm
用途硬質石材、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業に硬質石材、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業にコンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。硬質石材、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業に硬質石材、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業に硬質石材、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業に
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました