ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
|
エスコ ドリルチャック(キーレス/六角軸) |
|
TONE 新型スパナセット(ホルダ付) |

【商品仕様】
・用途…コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
・3枚刃のために真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
・対鉄筋性能に優れています。
・適応機種…ハンマードリル
・シャンク形状…SDSプラスシャンク
・刃先径…12.5mm
・有効長…150mm
・全長…216mm
・JAN:4548745381276
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス ロングサイズ
5通常価格(税別):1,521円~

ボッシュ
SDS プラスビット X5L
0通常価格(税別):1,152円~

マキタ
3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)
0通常価格(税別):3,013円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

Panasonic
充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ
5通常価格(税別):13,421円

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,067円

長堀工業
インパクト用ビットホルダー
4.7通常価格(税別):2,342円~